Swagelok®圧力計、汎用圧力計(ECE R110認証)(PGNシリーズ)
圧縮天然ガス(CNG)自動車アプリケーションにおいて、ECE R110認証の圧力計を使用すると、正確な圧力測定を行うことができます。
圧力計について問い合わせるSwagelok®汎用圧力計 PGNシリーズは、ECE R110認証を取得しており、圧縮 天然ガス(CNG)自動車での使用に適しています。ポリカーボネイト製レンズを採用して保護の強化を図ることで、過酷な環境下での耐久性を実現しています。
目盛板の外径サイズは50 mmおよび63 mmで、目盛範囲は0~40 MPaです。オリフィスのサイズは0.58 mmです。
ブルドン管付きの真ちゅう製エンド・コネクション[50 mm目盛板圧力計(モデル50のみ)、トランスデューサー出力(真ちゅう製エンド・コネクションの50 mm目盛板の圧力計の場合)、校正証明書、材料証明書などのオプションがあります。
| 目盛範囲 | 圧力計:0~40 MPa | |
| エンド・コネクション | ||
| 50 mm目盛板 | ||
| ステンレス鋼製エンド・コネクション・タイプ(サイズ) |
| |
| 真ちゅう製エンド・コネクション・タイプ(サイズ) |
| |
| 63 mm目盛板 | ||
| ステンレス鋼製エンド・コネクション・タイプ(サイズ) |
| |
Каталоги манометров
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features: ECE R110 approval for use on compressed natural gas vehicles; 50 and 63 mm (2 and 2 1/2 in.) dial sizes; Orifice: 0.023 in. (0.58 mm); Polycarbonate lens for additional protection; Transducer output available on 50 mm gauge with brass end connections
Небольшой, но важный прибор: Как выявить и предупредить неисправность манометра
Узнайте, как распознать признаки неисправности манометра и тем самым избежать опасности для сотрудников и дорогостоящего простоя оборудования из-за вынужденного ремонта.
Узнайте, как предупредить неисправность манометраРесурсы Swagelok специально для вас
Распространенные причины и стоимость утечек в жидкостных и газовых системах
Утечки в жидкостной или газовой системе—распространенное явление на большинстве предприятий. Разберитесь, как и почему возникают утечки, как их можно обнаружить и проверить, а также как разработать стратегию по устранению и сокращению количества утечек в масштабе всего предприятия.
Производство компании Green Alternative Systems начинается в Swagelok благодаря специализированным решениям
Узнайте, как сотрудничество с компанией Swagelok помогло компании Green Alternative Systems увеличить скорость производства, снизить трудозатраты и повысить надежность систем.
Как жидкостные и газовые системы могут сгладить ограничения, вызванные нехваткой ресурсов
Есть несколько распространенных жидкостных и газовых систем, от которых зависит успешная работа производства, поэтому, если у вас мало ресурсов, выбор подходящего подрядчика может принести много пользы.
Технологические измерения—передовой опыт для импульсных линий
Если сосредоточить внимание только на датчике, найти проблемы в КИП может быть сложно. Советы и передовой опыт компании Swagelok помогут вам научиться решать проблемы в вашей технологической линии КИП.